Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Pouzdro z oceli nebo nerezové oceli.
Provedení
Pouzdro černě komaxitované.
Upozornění
Těsnění chrání proti vodě a prachu.

Tloušťka dveřního křídla max. 6 mm.

Zámek je opatřen stejným klíčem, tj. každý zámek lze otevřít stejným klíčem.

Provedení A: Pro dodatečné zabezpečení visacím zámkem je k dispozici očko visacího zámku.
Způsob ovládání
Tahem za úchyt se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří.
Montáž
1. Montážní vybrání zhotovte podle náčrtku.
2. Umístění montážního úhelníku.
3. Upevnění západkového uzávěru zezadu pomocí matice zezadu.
Rozsah dodávky
Součástí dodávky jsou matice, těsnění, 2x klíč a montážní úhelník.
Šrouby pro montážní úhelník nejsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres
1) Montážní výřez
2) Těsnění
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili