{"product":{"productId":"agid.35866","price":715,"name":"Ocelové nebo nerezové západkové uzávěry s úchytem, sklopné, montáž s montážní konzolou, provedení B"},"currency":"CZK"}
Popis
Popis výrobku
Díky zapuštěnému úchytu jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů. Předepnutý úchyt zabraňuje klepání.
Materiál
Pouzdro z oceli nebo nerezové oceli.
Provedení
Černě komaxitovaná ocel.
Leštěná, nerezová ocel.
Leštěná, nerezová ocel.
Upozornění
Tloušťka dveřního křídla max. 10 mm.
Provedení A: uzamykatelné.
Provedení B: neuzamykatelná.
Zámek je opatřen stejným klíčem, tj. každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Provedení A: uzamykatelné.
Provedení B: neuzamykatelná.
Zámek je opatřen stejným klíčem, tj. každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Způsob ovládání
Tahem za úchyt se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří.
Montáž
1. Montážní vybrání zhotovte podle náčrtku.
2. Zasuňte uzávěr zepředu do montážního otvoru.
3. Utáhněte matici zezadu, čímž se přitáhne montážní konzolu k dveřnímu plechu a upevníte uzávěr v montážním otvoru.
2. Zasuňte uzávěr zepředu do montážního otvoru.
3. Utáhněte matici zezadu, čímž se přitáhne montážní konzolu k dveřnímu plechu a upevníte uzávěr v montážním otvoru.
Rozsah dodávky
Matice a montážní držáky jsou součástí dodávky.
K uzamykatelným západkovým uzávěrům se dodávají vždy dva klíče.
K uzamykatelným západkovým uzávěrům se dodávají vždy dva klíče.
Odkaz na výkres
1) Instalační výřez
2) Dveřní křídlo
3) Rám
2) Dveřní křídlo
3) Rám
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.