Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Díky zapuštěnému úchytu jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů. Předepnutý úchyt zabraňuje klepání.
Materiál
Pouzdro z oceli nebo nerezové oceli.
Provedení
Černě komaxitovaná ocel.
Leštěná, nerezová ocel.
Upozornění
Tloušťka dveřního křídla max. 10 mm.

Provedení A: uzamykatelné.
Provedení B: neuzamykatelná.

Zámek je opatřen stejným klíčem, tj. každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Způsob ovládání
Tahem za úchyt se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří.
Montáž
1. Montážní vybrání zhotovte podle náčrtku.
2. Zasuňte uzávěr zepředu do montážního otvoru.
3. Utáhněte matici zezadu, čímž se přitáhne montážní konzolu k dveřnímu plechu a upevníte uzávěr v montážním otvoru.
Rozsah dodávky
Matice a montážní držáky jsou součástí dodávky.
K uzamykatelným západkovým uzávěrům se dodávají vždy dva klíče.
Odkaz na výkres
1) Instalační výřez
2) Dveřní křídlo
3) Rám
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili