{"product":{"productId":"agid.35687","price":69.5,"name":"Upínací uzávěry, z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úchytem do 4400 N, skryté otvory pro šrouby, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Jednoduchá uzavírací technika pro kryty, opláštění a kontejnery
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, výroba nádrží
- Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat
- Lze zajistit proti náhodnému otevření nebo zaplombovat
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Elektrolyticky leštěná nerezová ocel.
Elektrolyticky leštěná nerezová ocel.
Upozornění
Upínací uzávěry s upínacím úchytem pro bezpečné držení a uzavírání poklopů, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
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
Protihák K2472.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.