{"product":{"productId":"agid.11545","price":63.61,"name":"Upínací uzávěry, z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úchytem do 3000 N, skryté otvory pro šrouby, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Jednoduchá uzavírací technika pro kryty, opláštění a kontejnery
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, výroba nádrží
- Díky překročení mrtvého bodu odolné proti vibracím
- Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat
- Lze zajistit proti náhodnému otevření nebo zaplombovat
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Stahovací spony s upínacím třmenem pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upínací síla je vytvářena napnutím třmenu.
Pomocí otvoru D2 lze stahovací spony zajistit proti náhodnému otevření nebo je zaplombovat.
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Protikusy je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Upínací síla je vytvářena napnutím třmenu.
Pomocí otvoru D2 lze stahovací spony zajistit proti náhodnému otevření nebo je zaplombovat.
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Protikusy je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Na vyžádání
Uzamykatelné provedení s okem pro zámek.
Accessory
Protikus K0045.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.