{"product":{"productId":"agid.35326","price":26.31,"name":"Ocelové nebo nerezové upínací uzávěry s upínacím držákem do 300 N, skryté otvory pro šrouby, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Jednoduchá uzavírací technika pro kryty, opláštění a kontejnery
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, výroba nádrží
- Díky překročení mrtvého bodu odolné proti vibracím
- Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat
- Lze zajistit proti náhodnému otevření nebo zaplombovat
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
pozinkováno, tlustá vrstva pasivovaná a lakovaná Top Coat.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací uzávěry s upínacím třmenem pro bezpečné přidržování a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upínací síla je zajištěna napnutím upínacího třmenu.
Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.
Protisměrné háky v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Upínací síla je zajištěna napnutím upínacího třmenu.
Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.
Protisměrné háky v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Accessory
Protikus K2356.
Protikus K2357.
Protikus K2357.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.