{"product":{"productId":"agid.35703","price":231.66,"name":"Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli s trojúhelníkovou upínací konzolou do 1000 N, nastavitelné, viditelné otvory pro šrouby, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Jednoduchá uzavírací technika pro kryty, opláštění a kontejnery
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, výroba nádrží
- Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat
- Lze zajistit proti náhodnému otevření nebo zaplombovat
- Stavitelný upínací hák
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Elektrolyticky leštěná nerezová ocel.
Elektrolyticky leštěná nerezová ocel.
Upozornění
Nastavitelné upínací uzávěry slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Po zaháknutí upínacího háku do protiháku lze spojované díly přitáhnout k sobě utažením části úchytu. Pro vyrovnání tolerancí nebo vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit pomocí vřetena.
Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Protiháky objednávejte samostatně.
Přídržná síla F1 se vztahuje na upínací uzávěr, nikoliv na protihák.
Po zaháknutí upínacího háku do protiháku lze spojované díly přitáhnout k sobě utažením části úchytu. Pro vyrovnání tolerancí nebo vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit pomocí vřetena.
Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Protiháky objednávejte samostatně.
Přídržná síla F1 se vztahuje na upínací uzávěr, nikoliv na protihák.
Accessory
Protihák K2477.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.