{"product":{"productId":"agid.35674","price":73.5,"name":"Upínací uzávěr z oceli nebo nerezové oceli s pružinovou sponou a integrovaným vyrovnáváním délky do 500 N, skryté otvory pro šrouby, provedení A "},"currency":"CZK"}
- Jednoduchá uzavírací technika pro kryty, opláštění a kontejnery
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, výroba nádrží
- Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat
- Lze zajistit proti náhodnému otevření nebo zaplombovat
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Elektrolyticky leštěná nerezová ocel.
Elektrolyticky leštěná nerezová ocel.
Upozornění
Upínací uzávěry s pružným třmenem pro bezpečné držení a uzavírání poklopů, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upevňovací síla je vytvářena napnutím pružného třmenu. Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Upevňovací síla je vytvářena napnutím pružného třmenu. Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Odkaz na výkres
Provedení A: s integrovanou pružinou (max. +4 mm)
Provedení B: s integrovaným šroubem pro ruční nastavení (max. +4 mm)
Provedení B: s integrovaným šroubem pro ruční nastavení (max. +4 mm)
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.