{"product":{"productId":"agid.11551","price":158.33,"name":"Upínací uzávěr z oceli nebo nerezové oceli, s plechovým držákem do 1000 N, nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, krátké provedení B, s bezpečnostní pojistkou"},"currency":"CZK"}
- Jednoduchá uzavírací technika pro kryty, opláštění a kontejnery
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, výroba nádrží
- Díky překročení mrtvého bodu odolné proti vibracím
- Stavitelný upínací hák
- Každý protihák lze kombinovat s každou stahovací sponou
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Po zaháknutí upínacího háku do protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 5 mm. K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M5).
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Každý protikus lze kombinovat s každou stahovací sponou.
Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Po zaháknutí upínacího háku do protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 5 mm. K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M5).
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Každý protikus lze kombinovat s každou stahovací sponou.
Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Odkaz na výkres
Provedení B s pojistkou
1) Děrové šablony pro montáž s protihákem
1) Děrové šablony pro montáž s protihákem
Accessory
Protikus K0046.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.