{"product":{"productId":"agid.206","price":1193.88,"name":"Upínací uzávěry nastavitelné v těžkém provedení, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Jednoduchá uzavírací technika pro kryty, opláštění a kontejnery
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, výroba nádrží, výroba užitkových vozidel a zemědělských strojů
- Zajištěno proti náhodnému otevření
- Stavitelný upínací hák
Popis
Materiál
Ocel.
Provedení
Pozinkováno, modře pasivováno.
Protihák, provedení B (navařitelný), bez povrchové úpravy.
Protihák, provedení B (navařitelný), bez povrchové úpravy.
Upozornění
Těžké, kované stahovací spony pro vysoké zatížení tahem, které se používají zejména v oblasti výroby užitkových vozidel, zemědělských a stavebních strojů. V zavřeném stavu je spona zajištěna západkou proti neúmyslnému otevření.
K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (D1).
Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (D1).
Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.