{"product":{"productId":"agid.203","price":13.04,"name":"Protihák pro upínací uzávěry s trojúhelníkovým upínacím třmenem do 6500 N, nastavitelný, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Ocel nebo nerezová ocel
- Odolnost vůči vibraci
- Šroubovací
- Lze nýtovat
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Accessory
Stahovací spona K0051.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.