{"product":{"productId":"agid.207","price":175.26,"name":"Protihák pro upínací uzávěry s upínacím uzávěrem do 30500 N, nastavitelný, odolné provedení, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Ocel nebo nerezová ocel
- Šroubovací
- Odolnost vůči vibraci
- Lze nýtovat
Popis
Materiál
Ocel.
Provedení
Pozinkováno, modře pasivováno.
Accessory
Stahovací spona K0052.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.