{"product":{"productId":"agid.35462","price":14.01,"name":"Protihák pro upínací uzávěry s plechovým držákem do 1000 N, nastavitelný, krátké provedení B"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Accessory
Stahovací spona K0046.
Stahovací spona K0047.
Stahovací spona K0047.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.