Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál
Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení
Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění
Provedení A: bez ozubení, plynule nastavitelné o 180°.
Provedení B: s ozubením, aretovatelné v krocích po 15° a nastavitelné o 180°.

* Podélný otvor.
Na vyžádání
Upínací páka pro upevnění a jiné průměry.
Accessory
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493

Ostatní zákazníci také zakoupili