{"product":{"productId":"agid.36842","price":78.36,"name":"Trubkové spojky s kloubovou nohou, plast, provedení B s ozubením"},"currency":"CZK"}
- Konstrukční prvek pro sestavování profilů a systémů
- Oblasti použití: strojírenství, ochranná zařízení, skříně, stojany
- Lze plynule nastavit v úhlu 180°
- Na poptávku: Plastová svěrací páka pro upevňování
Popis
Materiál
Termoplast.
Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení
Černé.
Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.
Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění
Provedení A: bez ozubení, plynule nastavitelné o 180°.
Provedení B: s ozubením, aretovatelná v krocích po 15° a nastavitelná o 180°.
Základní velikost pro kruhové trubky je Ø18 mm, resp. Ø30 mm. Upínání menších trubek nebo přechod z kulatých na čtyřhranné trubky lze provést pomocí redukčních pouzder K0492.
Provedení B: s ozubením, aretovatelná v krocích po 15° a nastavitelná o 180°.
Základní velikost pro kruhové trubky je Ø18 mm, resp. Ø30 mm. Upínání menších trubek nebo přechod z kulatých na čtyřhranné trubky lze provést pomocí redukčních pouzder K0492.
Na vyžádání
Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.
Vezměte na vědomí
Utahovací moment svěracích šroubů:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- Redukční pouzdra K0492
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.