{"product":{"productId":"agid.36829","price":711.85,"name":"Trubkové spojky, kloub, z hliníku, přímé pro kruhové trubky, provedení A bez ozubení"},"currency":"CZK"}
- Konstrukční prvek pro sestavování profilů a systémů
- Oblasti použití: strojírenství, ochranná zařízení, skříně, stojany
- Lze plynule nastavit v úhlu 180°
- Na poptávku: Upínací páka pro upevňování a další průměry
Popis
Materiál
Hliníkový odlitek.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice IS 4032, z oceli.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice IS 4032, z oceli.
Provedení
Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění
Provedení A: bez ozubení, plynule nastavitelné o 180°.
Provedení B: s ozubením, aretovatelné v krocích po 15° a nastavitelné o 180°.
Provedení B: s ozubením, aretovatelné v krocích po 15° a nastavitelné o 180°.
Na vyžádání
Upínací páka pro upevnění a jiné průměry.
Accessory
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.