{"product":{"productId":"agid.26736","price":2852.56,"name":"Trubkové spojky, kloub, z hliníku, s kulovým kloubem, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Flexibilní připojení přes univerzální připojovací desku
- 60° volně otočné / 360° otočné
- Vysokopevnostní upínání díky speciální povrchové úpravě
- Oblasti použití: strojírenství, ochranná zařízení, skříně, stojany
Popis
Popis výrobku
Trubkové kloubové spojky, jsou konstruovány s ozubením, a proto lze otáčet o 180° v krocích po 15°.
Trubkové spojky mají na kulovém kloubu připojovací desku otočnou o 360° a nabízejí tak ještě více stupňů volnosti v nastavení.
K nim lze připojit a individuálně nastavit součásti, jako jsou snímače, reflektory a další prvky. Vhodné pro součásti, které je třeba přesně vyrovnat a častěji nastavovat.
Rozsah vychylení připojovací desky činí minimálně 60°.
Trubkové spojky mají na kulovém kloubu připojovací desku otočnou o 360° a nabízejí tak ještě více stupňů volnosti v nastavení.
K nim lze připojit a individuálně nastavit součásti, jako jsou snímače, reflektory a další prvky. Vhodné pro součásti, které je třeba přesně vyrovnat a častěji nastavovat.
Rozsah vychylení připojovací desky činí minimálně 60°.
Materiál
Hliníková litina.
Šroub s válcovou hlavou podle ISO 4762 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Šroub s válcovou hlavou podle ISO 4762 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení
Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění
Lze kombinovat s dalšími trubkovými spojkami konstrukční velikosti 18 mm a 30 mm.
Speciální povrchová úprava kulového kloubu zajišťuje vysokopevnostní upnutí.
Max. utahovací moment pro utažení upínacích šroubů:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Uvedené síly a momenty jsou nezávazné orientační hodnoty, kterých nemusí být v jednotlivých případech dosaženo z důvodu různých podmínek použití, např. teploty nebo vlastností povrchu upínaných profilů.
Poskytnuté údaje nepředstavují záruku kvality ani zaručené vlastnosti výrobků.
Speciální povrchová úprava kulového kloubu zajišťuje vysokopevnostní upnutí.
Max. utahovací moment pro utažení upínacích šroubů:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Uvedené síly a momenty jsou nezávazné orientační hodnoty, kterých nemusí být v jednotlivých případech dosaženo z důvodu různých podmínek použití, např. teploty nebo vlastností povrchu upínaných profilů.
Poskytnuté údaje nepředstavují záruku kvality ani zaručené vlastnosti výrobků.
Accessory
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.