Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Hliníkový odlitek.
Šestihranné šrouby a šestihranné matice z oceli.
Provedení
hladce vyleštěno.
Pozinkované šestihranné šrouby a šestihranné matice.
Upozornění
Provedení A: bez ozubení, plynule nastavitelné o 180°.
Provedení B: s ozubením, aretovatelné v krocích po 15° a nastavitelné o 180°.
Na vyžádání
Upínací páka pro upevnění a jiné průměry.
Accessory
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili