Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Thermoplast.

Šrouby a matice z nerezové oceli 1.4301.

Provedení
černá.
Šrouby a matice bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upnutí kruhové trubky se provádí dvěma šrouby. Trubková spojka je vhodná pro stavitelné nožky se závitem M16.

Třínohá trubková spojka rovnoměrně rozkládá hmotnost dopravníkového pásu.

Vhodné ocelové trubky podle DIN EN 10220.
Na vyžádání
Šrouby a matice z pozinkované oceli.
Další materiály a barvy.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili