- Příslušenství pro ocelové válečkové dopravníky
Popis
Materiál
Ocel.
Provedení
Pozinkováno.
Upozornění
Závěsné držáky se používají k zavěšení ocelových válečkových dopravníků do hliníkového profilu o tloušťce 40 mm.
Válečkový dopravník zasuňte do hákového držáku a připevněte jej k hliníkovému profilu. V případě potřeby lze závěsný držák také přišroubovat.
Provedení A: bez dorazu.
Provedení B: s dorazem. Tento závěsný držák slouží jako zarážka pro nosiče zboží a obrobků na konci dopravníkové linky.
Válečkový dopravník zasuňte do hákového držáku a připevněte jej k hliníkovému profilu. V případě potřeby lze závěsný držák také přišroubovat.
Provedení A: bez dorazu.
Provedení B: s dorazem. Tento závěsný držák slouží jako zarážka pro nosiče zboží a obrobků na konci dopravníkové linky.
Rozsah dodávky
1 závěsný držák.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.