{"product":{"productId":"agid.31614","price":941.51,"name":"Válečkové dopravníky z oceli, provedení A"},"currency":"CZK"}
- S ocelovou nápravou pro vysoké dynamické síly
- Plynulý chod, proto dobré chování při spuštění
- Lze individuálně zkrátit
- ESD schopnost elektrického výboje
Popis
Materiál
Profil válečkových lišt: ocel.
Váleček: plast PP.
osa: ocel.
Váleček: plast PP.
osa: ocel.
Provedení
Profil válečkových lišt: pozinkovaný.
Válečky: šedé podobné RAL 7042. ESD-provedení, černé.
Osa: pozinkovaná.
Válečky: šedé podobné RAL 7042. ESD-provedení, černé.
Osa: pozinkovaná.
Upozornění
Robustní a válečkové lišty s klidovým chodem. Systém je kompletně smontován. Profil válečkových lišt obsahuje plastové válečky namontované na ocelových osách. Úzké osové vzdálenosti zaručují hladký a bezproblémový chod. V případě potřeby lze profil válečkové lišta z ocelového plechu jednoduše zkrátit na požadovanou délku.
Jako příslušenství jsou k dispozici pevné a variabilní držáky. Tyto držáky umožňují přímé připojení ke kulatým trubkám nebo profilovým trubkám Ø30 a k hliníkovým profilům s rozměrem rastru 40 mm.
Provedení A: bez nákolku.
Provedení B: s nákolkem.
Jako příslušenství jsou k dispozici pevné a variabilní držáky. Tyto držáky umožňují přímé připojení ke kulatým trubkám nebo profilovým trubkám Ø30 a k hliníkovým profilům s rozměrem rastru 40 mm.
Provedení A: bez nákolku.
Provedení B: s nákolkem.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.