Materiál
Ocel.
Provedení
Spojovací deska a montážní díly, pozinkované.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ocel.
Provedení
Spojovací deska a montážní díly, pozinkované.
Upozornění
Vhodné pro profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.
Pro pravoúhlé připojení profilové trubky k hliníkovému profilu typu I, drážka 8.
Upevnění pomocí šroubu M6 v profilové trubce Ø30 se závitovou vložkou M6.
Pro pravoúhlé připojení profilové trubky k hliníkovému profilu typu I, drážka 8.
Upevnění pomocí šroubu M6 v profilové trubce Ø30 se závitovou vložkou M6.
Rozsah dodávky
Sada pro drážku 6:
1 T-spojovací deska D30.
2 vodicí vložky do drážky - Nut 6 - M6.
2 šrauby DIN 7991 - M6 x 12.
1 šroub DIN 7991 - M6 x 20.
Sada pro drážku 8:
1 T-spojovací deska D30.
1 dvojité vodicí vložky do drážky - drážka 8 - 2x M6.
2 šrouby DIN 7991 - M6 x 14.
1 šroub DIN 7991 - M6 x 20.
1 T-spojovací deska D30.
2 vodicí vložky do drážky - Nut 6 - M6.
2 šrauby DIN 7991 - M6 x 12.
1 šroub DIN 7991 - M6 x 20.
Sada pro drážku 8:
1 T-spojovací deska D30.
1 dvojité vodicí vložky do drážky - drážka 8 - 2x M6.
2 šrouby DIN 7991 - M6 x 14.
1 šroub DIN 7991 - M6 x 20.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.