Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Vedení PE-UHMW.
Plechová část z nerezové oceli.
Provedení
Vedení, bílé.
Plech, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Boční vedení lze snadno a rychle upnout do upínačů K2295, K2298, K2301 a K2304 pomocí kuželových přídržných profilů.

Boční vedení slouží k vedení výrobků na dopravníkové lince. Díky vhodnému materiálu odolávají vedení velkému zatížení, mají nízké tření a snižují opotřebení přepravovaných výrobků.

Cílené vedení výrobků na dopravním systému udržuje výrobky během přepravy na dopravním pásu.
Na vyžádání
Jiné barvy, rozměry a dosedací plochy.
Accessory
Jednoduchá svorka K2295.
Jednoduchá svorka K2298.
Dvojitá svorka K2301.
Dvojitá svorka K2304.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili