Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Čepy jsou vhodné pro jednoduché svorky K2295 a K2296. Lze je upevnit v držáku bočního vedení K2293 a K2294 pomocí křížového úchytu.
Na vyžádání
Další průměry a délky čepů.
Accessory
Držák bočního vedení K2293.
Držák bočního vedení K2294.
Jednoduché svorky K2295.
Jednoduché svorky K2296.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili