Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Hliník.
Provedení
černá / bez povrchové úpravy.
Upozornění
Připojovací deska podle VESA Standard 50/75 (uspořádání upevňovacích otvorů 50 x 50 mm nebo 75 x 75 mm).
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili