Hliník.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Připojovací deska podle VESA Standard 75/100 (uspořádání upevňovacích otvorů 75 x 75 mm nebo 100 x 100 mm).
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili