Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Provedení
Svěrný spoj černý.
Příruba bez povrchové úpravy.
Upozornění
Odolávající vibracím, aretovatelný držák monitoru s nastavením sklonu v krocích po 15°. Dvě univerzální šroubovací destičky s rozsahem otáčení 60°.
Pro zatížení do 3 kg (dynamické) a do 10 kg (statické).
Univerzální upevňovací otvory umožňují snadnou montáž na ploché prvky.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili