Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Svěrný spoj termoplast.
Příruba hliník.
Provedení
Svěrný spoj černý.
Příruba bez povrchové úpravy.
Upozornění
Umožňuje vyklápění v rozsahu 60°. Pro zátěže do hmotnosti 10 kg (staticky). S univerzální deskou k našroubování. Základní nosník je vhodný pro připevnění na trubkách kruhového průřezu o Ø 30 mm.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili