Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Plast.
Provedení
Černé.
Upozornění
Rozsah nastavení od 125 mm (5 palců) až 185 mm (7,25 palců).

Připojení ke kruhovým trubkám (30 mm) nebo hliníkovým profilům a tím k rámu stroje pomocí vodicí vložky do drážky.

Obě upevnění jsou součástí dodávky.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili