{"product":{"productId":"agid.27481","price":5821.24,"name":"Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení"},"currency":"CZK"}
Materiál
Těleso plast.
Průhledítko LCD displej.
Průhledítko LCD displej.
Provedení
Ukazatel polohy s integrovanou schránkou na baterie.
Senzor násuvný.
Low Power LCD.
Senzor násuvný.
Low Power LCD.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Těleso plast.
Průhledítko LCD displej.
Průhledítko LCD displej.
Provedení
Ukazatel polohy s integrovanou schránkou na baterie.
Senzor násuvný.
Low Power LCD.
Senzor násuvný.
Low Power LCD.
Upozornění
Digitální, na síti nezávislý měřicí displej pro bezvůlový záznam poloh.
Systém se často používá pro měření na délkových a úhlových dorazech (na kotoučových formátovacích pilách, lisech na plech, ohraňovacích lisech,...) v průmyslu a řemeslné výrobě.
Pro montáž ovládacího panelu platí doporučené rozměry 67+3 x 33+0,3.
Úhlový displej lze naprogramovat.
Zobrazovací pole je ~11 mm vysoké a odstupňovatelné od -999999 do 999999.
Max. přesnost indikace činí v desítkové soustavě až 10 µm.
Indikátor polohy má bateriovou vyrovnávací paměť a hlídač baterie se symbolem Low-Batt při ~2,4 V.
Baterii lze snadno vyměnit v přihrádce pro baterie.
Napájení se uskutečňuje 2 mikrobateriemi AAA (nejsou součástí dodávky).
Systém se často používá pro měření na délkových a úhlových dorazech (na kotoučových formátovacích pilách, lisech na plech, ohraňovacích lisech,...) v průmyslu a řemeslné výrobě.
Pro montáž ovládacího panelu platí doporučené rozměry 67+3 x 33+0,3.
Úhlový displej lze naprogramovat.
Zobrazovací pole je ~11 mm vysoké a odstupňovatelné od -999999 do 999999.
Max. přesnost indikace činí v desítkové soustavě až 10 µm.
Indikátor polohy má bateriovou vyrovnávací paměť a hlídač baterie se symbolem Low-Batt při ~2,4 V.
Baterii lze snadno vyměnit v přihrádce pro baterie.
Napájení se uskutečňuje 2 mikrobateriemi AAA (nejsou součástí dodávky).
Technické údaje
- Rozlišení 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 palce
- Systémová přesnost ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L v m
- Provozní napětí 3 V DC, záměna polarity nemožná
- Příkon ~150 µA při 3 V DC
- Reprodukční přesnost ±0,01 mm
- Pojezdová rychlost max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Elektrické krytí IP 40, celý přístroj
- Elektrické krytí IP 54, z čelní strany
- Systémová přesnost ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L v m
- Provozní napětí 3 V DC, záměna polarity nemožná
- Příkon ~150 µA při 3 V DC
- Reprodukční přesnost ±0,01 mm
- Pojezdová rychlost max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Elektrické krytí IP 40, celý přístroj
- Elektrické krytí IP 54, z čelní strany
Teplotní rozsah
- Teplota okolí 0…60 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
Montáž
Montáž je třeba provést podle přiložených instrukcí pro uživatele.
Funkce
- Funkce řetězových kót a funkce Reset
- Přímé zadávání referenční hodnoty / hodnoty offsetu
- Přímé zadávání referenční hodnoty / hodnoty offsetu
Vezměte na vědomí
Relativní vlhkost vzduchu smí být max. 95 %. Orosení není dovoleno.
Odkaz na výkres
1) Přípojka snímače
2) Schránka na baterie
2) Schránka na baterie
Accessory
- Magnetické senzory K1959
- Magnetické pásky K1663
- Rotační snímače s dutým hřídelem K1926
- Magnetické pásky K1663
- Rotační snímače s dutým hřídelem K1926
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.