{"product":{"productId":"agid.35944","price":500.21,"name":"Paprsková kola z ocelového plechu, s otočným válcovým úchytem, provedení B, 4 paprsky"},"currency":"CZK"}
- Ergonomický, otočný válcový úchyt
- Robustní a odolná konstrukce
- Ideální pro přesné ruční nastavení
Popis
Popis výrobku
Ruční kolečko slouží k přesnému ručnímu polohování a seřizování hřídelí a vřeten. Robustní konstrukce je odolná proti nárazům a otřesům. Volně otočný válcový úchyt z termoplastu je příjemná na dotek a umožňuje pohodlné ovládání i při delších nebo silově náročných pohybech.
Materiál
Ovládací kolečko, z oceli.
Válcový úchyt, termoplast.
Osa válcového úchytu z oceli, třída pevnosti 5.8.
Zápustný šroub s vnitřním šestihranem z oceli, třída pevnosti 8.8.
Válcový úchyt, termoplast.
Osa válcového úchytu z oceli, třída pevnosti 5.8.
Zápustný šroub s vnitřním šestihranem z oceli, třída pevnosti 8.8.
Provedení
Ruční ovládací kolečko, komaxitované, černé RAL 9005.
Válcový úchyt, černošedý RAL 7021.
Osa válcového úchytu, brynýrovaná.
Zápustný šroub s vnitřním šestihranem, černý.
Válcový úchyt, černošedý RAL 7021.
Osa válcového úchytu, brynýrovaná.
Zápustný šroub s vnitřním šestihranem, černý.
Upozornění
Provedení A: 3 paprsky (Ø 125 mm).
Provedení B: 4 paprsky (Ø 160 mm, 200 mm).
Provedení C: 5 paprsků (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Rozměry průměru (D3) odpovídají specifikaci DIN 950.
Provedení B: 4 paprsky (Ø 160 mm, 200 mm).
Provedení C: 5 paprsků (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Rozměry průměru (D3) odpovídají specifikaci DIN 950.
Montáž
Válcový úchyt je k ručnímu kolečku připevněna pomocí zápustného šroubu.
Potřebný imbusový klíč není součástí dodávky.
Potřebný imbusový klíč není součástí dodávky.
Rozsah dodávky
Paprskové kolo z ocelového plechu.
Otočný ocelový válcový úchyt.
Zápustný šroub s vnitřním šestihranem, ocel DIN EN ISO 10642.
Otočný ocelový válcový úchyt.
Zápustný šroub s vnitřním šestihranem, ocel DIN EN ISO 10642.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.