{"product":{"productId":"agid.35949","price":1225.51,"name":"Paprsková kola z nerezového plechu, s otočným válcovým úchytem, provedení A, 3 paprsky"},"currency":"CZK"}
- Extrémně vysoká odolnost proti korozi
- Ergonomický, otočný válcový úchyt
- Robustní a odolná konstrukce
- Ideální pro přesné ruční nastavení
Popis
Popis výrobku
Ruční kolečko slouží k přesnému ručnímu polohování a seřizování hřídelí a vřeten. Robustní konstrukce je odolná proti nárazům a otřesům. Volně otočný válcový úchyt z termoplastu je příjemná na dotek a umožňuje pohodlné ovládání i při delších nebo silově náročných pohybech.
Materiál
Ruční ovládací kolečko z nerezové oceli 1.4404.
Válcový úchyt z termoplastu
Osa válcového úchytu z nerezové oceli 1.4404.
Zápustný šroub s vnitřním šestihranem z nerezové oceli A4.
Provedení
Ruční kolečko matně otryskané.
Válcový úchyt, černošedý RAL 7021.
Válcový úchyt válce, bez povrchové úpravy.
Zápustný šroub s vnitřním šestihranem, bez povrchové úpravy.
Válcový úchyt, černošedý RAL 7021.
Válcový úchyt válce, bez povrchové úpravy.
Zápustný šroub s vnitřním šestihranem, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Provedení A: 3 paprsky (Ø 125 mm).
Provedení B: 4 paprsky (Ø 160 mm, 200 mm).
Provedení C: 5 paprsků (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Rozměry průměru (D3) odpovídají specifikaci DIN 950.
Provedení B: 4 paprsky (Ø 160 mm, 200 mm).
Provedení C: 5 paprsků (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Rozměry průměru (D3) odpovídají specifikaci DIN 950.
Montáž
Válcový úchyt je k ručnímu kolečku připevněna pomocí zápustného šroubu.
Potřebný imbusový klíč není součástí dodávky.
Potřebný imbusový klíč není součástí dodávky.
Rozsah dodávky
Paprskové kolo z plechů z ušlechtilé oceli.
Otočný válcový úchyt z nerezové oceli.
Zápustný šroub s vnitřním šestihranem, nerezová ocel DIN EN ISO 10642.
Otočný válcový úchyt z nerezové oceli.
Zápustný šroub s vnitřním šestihranem, nerezová ocel DIN EN ISO 10642.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.