{"product":{"productId":"agid.35558","price":1110.54,"name":"2paprsková ruční ovládací kola z hliníku, s válcovým sklopným úchytem, provedení C, s lícovaným otvorem a drážkou pro zalícovanou pružinu"},"currency":"CZK"}
- Moderní design
- černý nebo stříbrný
- Mnohostranné možnosti připojení
- Válcová rukojeť sklopná
Popis
Materiál
Ruční ovládací kolo z hliníku.
Válcový úchyt a kryt nábojů z termoplastu, černý.
Osa válcového úchytu, ocel brynýrovaná.
Závitový kolík ISO 4027 ocel třídy pevnosti 45 H, černá.
Válcový úchyt a kryt nábojů z termoplastu, černý.
Osa válcového úchytu, ocel brynýrovaná.
Závitový kolík ISO 4027 ocel třídy pevnosti 45 H, černá.
Provedení
Černá nebo stříbrná, komaxitovaná
Upozornění
Axiální a radiální házivost věnce kola ≤ 0,4 mm.
Montáž
Krytka náboje je dodávána demontovaná.
Ruční ovládací kola je možné upevnit k hřídeli buď příčným zakolíkováním, nebo válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou K0173, a to pomocí drážky a pera.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí zašroubovaným závitem kolíku ISO 4027.
Ruční ovládací kola je možné upevnit k hřídeli buď příčným zakolíkováním, nebo válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou K0173, a to pomocí drážky a pera.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí zašroubovaným závitem kolíku ISO 4027.
Rozsah dodávky
Hliníkové ruční ovládací kolo.
Kryt náboje.
Válcový sklopný úchyt
Závitový kolík ISO 4027 (provedení s příčným otvorem).
Kryt náboje.
Válcový sklopný úchyt
Závitový kolík ISO 4027 (provedení s příčným otvorem).
Odkaz na výkres
1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu
Accessory
K0173 Podložky.
K1160 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.
K1160 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.