{"product":{"productId":"agid.1029","price":730.56,"name":"Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí, vnitřním čtyřhranem"},"currency":"CZK"}
- Pro dlouhé posuvné dráhy
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, měřidla, výroba přístrojů
- Výrobková řada NOVO grip zaručuje oslovující vzhled a drsný tvar
- Axiální a radiální možnosti upevnění
- Provedení: vnitřní čtyřhran
Popis
Provedení
Termoplast šedočerný.
Ocelové části, brynýrované.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění
Krytka náboje je dodávána v demontovaném stavu.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Odkaz na výkres
1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu
Accessory
K1160 šrouby s válcovou hlavou a s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.