Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Klika a úchyt z termoplastu.
Náboj a osa úchytu z oceli třída pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404.

Provedení
Termoplast, šedočerný.
Ocelové části, brynýrované.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Kryt středového pouzdra a válcový úchyt se dodávají demontované.
K montáži se musí osa úchytu zašroubovat do montážního otvoru.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Odkaz na výkres
1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu
Accessory
K1160 šrouby s válcovou hlavou a s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili