{"product":{"productId":"agid.31590","price":699.84,"name":"Kliky s otočnou válcovou rukojetí, nerez, s otočnou válcovou úchytkou s vnitřním čtyřhranem"},"currency":"CZK"}
- Korozivzdorné
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, měřidla, výroba přístrojů
- Provedení: vnitřní čtyřhran
Popis
Materiál
Páka z nerezové oceli 1.4308
Válcový úchyt z termoplastu a nerezové oceli 1.4404
Provedení
Klika bez povrchové úpravy.
Termoplast, šedočerný.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Termoplast, šedočerný.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Podle DIN 469.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.