Čep ocel.
Kroužek na klíče z nerezové oceli.
Provedení
Čep zinkovaný.
Klíčový kroužek bez povrchové úpravy.
Upozornění
Zástrčné čepy slouží pro rychlé a jednoduché zafixování a spojení dílů a obrobků.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.

Zástrčné čepy s klíčovým kroužkem jsou cenově výhodnější varianty k zástrčným čepům.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili