Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Provedení
Brynýrováno. Tlačný čep kalený.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku