{"product":{"productId":"agid.12490","price":61.62,"name":"Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny"},"currency":"CZK"}
- Rychlá indexace, ustavení do polohy a fixace dílů
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, řemeslná výroba, domácnost
- Univerzální použitelnost a snadná montáž
- Tlačný čep kalený
- Nerezová ocel 1.4305, 1.4034, 1.4310
Popis
Materiál
Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.
Provedení
Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.