Těleso z automatové oceli.
Kulička z oceli.
Pružina z plastu.
Provedení
Korpus brynýrovaný.
Kulička bez povrchové úpravy.
Upozornění
Tlačnou opěrku je třeba zatlačit do otvoru alespoň až k rozměru L3. Slouží k polohování a přitlačení malých dílů v zařízeních. Při provádění mechanického obrábění obrobku může být zapotřebí obrobek dodatečně přidržovat pomocí jiných upínacích prostředků. Při mechanickém opracování obrobků může být někdy nezbytné jejich dodatečné upevnění doplňkovými upínacími prostředky. Při uskladňování zařízení je třeba dbát na to, aby plastová pružina nebyla zatížená.

U síly pružiny se jedná o statistickou střední hodnotu.
Odkaz na výkres
2) Průraz
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili