{"product":{"productId":"agid.11739","price":307.59,"name":"Pružné boční opěrky"},"currency":"CZK"}
- Polohování a přitlačování malých dílů
- Oblasti použití: výroba přípravků, měřicí technika
- Koule z klasické nebo nerezové oceli, kaleno
Popis
Materiál
Těleso z automatové oceli.
Kulička z oceli.
Pružina z plastu.
Kulička z oceli.
Pružina z plastu.
Provedení
Korpus brynýrovaný.
Kulička bez povrchové úpravy.
Kulička bez povrchové úpravy.
Upozornění
Tlačnou opěrku je třeba zatlačit do otvoru alespoň až k rozměru L3. Slouží k polohování a přitlačení malých dílů v zařízeních. Při provádění mechanického obrábění obrobku může být zapotřebí obrobek dodatečně přidržovat pomocí jiných upínacích prostředků. Při mechanickém opracování obrobků může být někdy nezbytné jejich dodatečné upevnění doplňkovými upínacími prostředky. Při uskladňování zařízení je třeba dbát na to, aby plastová pružina nebyla zatížená.
U síly pružiny se jedná o statistickou střední hodnotu.
U síly pružiny se jedná o statistickou střední hodnotu.
Odkaz na výkres
2) Průraz
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.