{"product":{"productId":"agid.1297","price":81.9,"name":"Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, větší síla pružiny, se závitovou pojistkou"},"currency":"CZK"}
- Rychlá indexace, ustavení do polohy a fixace dílů
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, řemeslná výroba, domácnost
- Univerzální použitelnost a snadná montáž
- se závitovou pojistkou: Bezpečnost při vibracích, vícenásobné použití
- Nerezová ocel 1.4305, 1.4034, 1.4310
Popis
Materiál
Pouzdro 1.4305.
Tlačný kolík 1.4034.
Pružina 1.4310.
Závitová pojistka z nylonu.
Provedení
Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.
Odkaz na výkres
L2 = cca dvě otáčky závitu
1) Zalepený závitový čep
1) Zalepený závitový čep
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.