Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Pouzdro 1.4305.

Kulička 1.4034.

Pružina 1.4310.



Závitová pojistka z nylonu.

Provedení
Leštěno. Kulička tvrzená.
Odkaz na výkres
L2 = cca dvě otáčky závitu
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku