{"product":{"productId":"agid.12565","price":46.96,"name":"Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z nerezové oceli, větší síla pružiny, se závitovou pojistkou"},"currency":"CZK"}
- Rychlá indexace, ustavení do polohy a fixace dílů
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, řemeslná výroba, domácnost
- Univerzální použitelnost a snadná montáž
- Kulička kalená
- se závitovou pojistkou: Bezpečnost při vibracích, vícenásobné použití
Popis
Materiál
Pouzdro 1.4305.
Kulička 1.4034.
Pružina 1.4310.
Závitová pojistka z nylonu.
Provedení
Leštěno. Kulička tvrzená.
Odkaz na výkres
L2 = cca dvě otáčky závitu
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.