{"product":{"productId":"agid.26673","price":443.33,"name":"Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu"},"currency":"CZK"}
Materiál
Úchytné pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Upínací matice z mosazi.
Provedení
Úchytné pouzdro, bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
Upínací matice, poniklovaná.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu, provedení A, průchozí závit
od
CZK521.56
bez DPH
plus náklady na dopravu
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu, provedení A, průchozí závit
od
CZK564.98
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Úchytná pouzdra tvoří upínací bod pro fixační čepy s kuličkami nebo zajišťovací čepy, ve kterém mohou bezpečně a přesně zapadnout.
U úchytných pouzder pro snímačem stavu se nachází na pouzdru upínací matice k upevnění snímače Ø3. Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v úchytném pouzdru nebo ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve kterém z nich se nachází fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep.
U úchytných pouzder pro snímačem stavu se nachází na pouzdru upínací matice k upevnění snímače Ø3. Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v úchytném pouzdru nebo ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve kterém z nich se nachází fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep.
Materiál
Úchytné pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Upínací matice z mosazi.
Provedení
Úchytné pouzdro, bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
Upínací matice, poniklovaná.
Upozornění
Upínací matice je dodávána v demontovaném stavu.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Použití
Úchytná pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Navíc lze zajistit, že se fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep nachází na požadovaném místě.
Montáž
Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.
Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Odkaz na výkres
Provedení A: závit, průchozí
Provedení B: se závitem a nákružkem
Provedení B: se závitem a nákružkem