Pouzdro, ocel.
Kuličky a pružiny, nerezová ocel.
Provedení
Pouzdro, poniklované.
Kuličky, zušlechtěny.
Upozornění
3 kuličky uvnitř pouzdra drží zajišťovací čep uvedenou upínací silou.
Možnost montáže 1: tloušťka desek min. 6 mm.
Možnost montáže 2: tloušťka desek max. 10 mm.
Možnost montáže 3: tloušťka desek >10 mm.
Možnost montáže 4: slepý otvor.
Na vyžádání
Vhodná matice.
Accessory
Zajišťovací čep K1067.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili