{"product":{"productId":"agid.16728","price":160.79,"name":"Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou"},"currency":"CZK"}
Materiál
Nerezová ocel 1.4305.
Závitová pojistka z nylonu.
Provedení
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4305.
Závitová pojistka z nylonu.
Provedení
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou se hodí pro snadné a rychlé uchycení zástrčného čepu s kuličkou a zástrčného čepu.
Přednosti
- Možnost vystředění úchytných pouzder je dáno pomocí středicího výstupku.
- jednoduché a bezpečné zašroubování.
- lze šroubovat do různých materiálů.
- lze použít oboustranně.
- Pomocí závitové pojistky lze hloubku montáže přesně přizpůsobit stávajícím komponentům, takže není nutné žádné zatloukání.
- jednoduché a bezpečné zašroubování.
- lze šroubovat do různých materiálů.
- lze použít oboustranně.
- Pomocí závitové pojistky lze hloubku montáže přesně přizpůsobit stávajícím komponentům, takže není nutné žádné zatloukání.
Odkaz na výkres
L2 = cca dvě otáčky závitu
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.