{"product":{"productId":"agid.33879","price":300.3,"name":"Upínací čep z nerezové oceli pro otočné upínací uzávěry"},"currency":"CZK"}
Materiál
Nerezová ocel.
Provedení
Tvrzeno.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Upínací čepy z nerezové oceli pro otočné upínací uzávěry, provedení A
od
CZK300.30
bez DPH
plus náklady na dopravu
Upínací čepy z nerezové oceli pro otočné upínací uzávěry, provedení B
od
CZK369.51
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Nerezová ocel.
Provedení
Tvrzeno.
Upozornění
Možnost montáže 1 s upínacím čepem provedení A pro tloušťku desky 6 mm a s upínacím čepem provedení B pro tloušťku desky 9 mm.
Možnost montáže 2 s upínacím čepem provedení A pro tloušťku desky > 6 až 20 mm a s upínacím čepem provedení B pro tloušťku desky > 9 až 20 mm.
Barva se může lišit od obrázku z důvodu vytvrzení.
Možnost montáže 2 s upínacím čepem provedení A pro tloušťku desky > 6 až 20 mm a s upínacím čepem provedení B pro tloušťku desky > 9 až 20 mm.
Barva se může lišit od obrázku z důvodu vytvrzení.
Způsob ovládání
Upínací čep našroubujte do závitu a utáhněte jej. Viz montážní výkres.
Odkaz na výkres
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
2) Možnost montáže 2
3) Deska