{"product":{"productId":"agid.22848","price":47.62,"name":"Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry"},"currency":"CZK"}
Materiál
Nerezová ocel.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
V kombinaci s kompresními upínacími uzávěry lze měnit tloušťku desek pro kompresní upínací uzávěry od 3 do 10 mm. Viz montážní výkres.
Materiál
Nerezová ocel.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres
1) Deska
2) Kompresní upínací uzávěr
3) Distanční kroužek
2) Kompresní upínací uzávěr
3) Distanční kroužek
Accessory
Kompresní upínací uzávěry K1562.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.