{"product":{"productId":"agid.26671","price":2192.32,"name":"Upínací pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu, provedení A, průchozí závit"},"currency":"CZK"}
- Univerzální použitelnost
- elektronický dotaz na stav
- Řízení procesu
- Individuální možnost nastavení
Popis
Popis výrobku
Úchytná pouzdra tvoří upínací bod pro fixační čepy s kuličkami nebo zajišťovací čepy, ve kterém mohou bezpečně a přesně zapadnout.
U úchytných pouzder se snímačem stavu se nachází na pouzdře variabilně nastavitelný snímač. Tento snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v úchytném pouzdru nebo ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve kterém z nich se nachází fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep.
U úchytných pouzder se snímačem stavu se nachází na pouzdře variabilně nastavitelný snímač. Tento snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v úchytném pouzdru nebo ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve kterém z nich se nachází fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep.
Materiál
Úchytná pouzdra z nerezové oceli 1.4305.
Snímač z nerezové oceli.
Upínací matice z mosazi.
Provedení
Úchytné pouzdro a snímač bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
Upínací matice, poniklovaná.
Upozornění
Snímač stavu a upínací matice se dodávají demontované.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Technické údaje
Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: <100 mA
Spínací vzdálenost: 1 mm
Spínací frekvence: <3500 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Teplotní rozsah: -25° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, EAC
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: <100 mA
Spínací vzdálenost: 1 mm
Spínací frekvence: <3500 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Teplotní rozsah: -25° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, EAC
Použití
Úchytná pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Navíc lze zajistit, že se fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep nachází na požadovaném místě.
Montáž
Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.
Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Bezpečnost
Úchytná pouzdra se snímačem stavu nejsou vhodná k zajišťování osob.
Odkaz na výkres
1) LED
BN = hnědý
BK = černý
BU = modrý
BN = hnědý
BK = černý
BU = modrý
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.